Termékek közzététele
 dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware  - Door Hardware
dormakaba

dormakaba PHA 9000 Series Exit Device Panic Hardware - Door Hardware

4.4/5 csillag4.4(5 vélemény)

The 9000 Series heavy-duty exit device provides superior durability while the smooth reduced projection touchbar assembly minimizes catch hazards.

For paired doors where a full-width opening is only occasionally required, removable mullions are used. Doors are fitted with rim exit devices and normally function as single doors. Steel and aluminum mullions are available in 8' or 10' lengths.

Available motorized latch retraction (MLR).

  • Heavy duty cast chassis, available in wide or narrow stile
  • Antimicrobial protected coating
  • Motorized latch retraction (MLR) available
  • Complies with NFPA life safety code and AD
  • CBC-compliant option (BF) for maximum 5 lb operating force (9300, 9500, 9700)
  • The Motorized latch retraction features a whisper-quiet motor and operates quietly


Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítóIronmongery-Panic-Hardware_9000-Series
  • TermékcsaládSecurity & Safety
  • TermékcsoportPanic Hardware
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2020-02-19
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)145
  • Szélesség (mm)1285
  • Mélység (mm)95
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Másodlagos anyagFém
  • Tervezés helyeEgyesült Államok
  • Gyártás helyeEgyesült Államok
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware
  • IFC besorolásAjtó
  • UNSPSC névDoor openers
  • UNSPSC kód30171512