Termékek közzététele
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
Tripod Barrier Kerberos TPB-E01
    dormakaba

    Tripod Barrier Kerberos TPB-E01

    Kerberos tripod turnstiles can be used for access control to make life easier for reception staff at entrances to offices and administrative buildings, industrial premises, banks, public authorities and many sports and leisure facilities. They are quick, reliable and easy to use.

    Our tried-and-tested control technology regulates the flow of people with ease, even at the busiest times of day. Kerberos tripod turnstiles are compatible with all types of ID readers and are available in seven different versions.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítókerberos_TPB-E01
    • TermékcsaládEntrance
    • TermékcsoportSpecial Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-25
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)1020
    • Szélesség (mm)770
    • Mélység (mm)1170
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia