Termékek közzététele
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated
Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass - GRD-0 - sound insulated

    4.0/5 csillag4.0(11 vélemény)

    • Movable sound insulated partition with solid and/or glass elements
    • Sound insulation value up to Rw 59 dB (acc. EN 10140 laboratory value) 
    • Parking layout GRD 0 - Single 1-point suspension. Parking 90° to partition axis
    • Element thickness 100 mm
    • Element width from 600 mm to 1250 mm
    • Clear height from 2.000 mm to 4.100 mm (dependen on panel weight)
    • Operation 1) Standard operation: manuall 2) Comfort operation: semi-automatic ComforTronic (electrically controlled sealing strip extension and retraction)
    • Optional solid single pass door

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Specifikáció
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítómovable-wall_variflex_GDR-0_sound_insulated
    • TermékcsaládDividing
    • TermékcsoportMovable Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-03-16
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
    • IFC besorolásFal
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryWall_MOVABLE