Termékek közzététele
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
Manual Sliding Door System MUTO
    dormakaba
    Archivált

    Manual Sliding Door System MUTO

    • Type: Manual sliding door system with self-closing function without external power supply. The door is opened and then closes under its own spring power – thanks to a bungee cord pulley system designed for glass doors up to 120 kg (single panel door)
    • Opening: 1-Leaf, 2-Leaf, Telescopic
    • Panel: Glass and timber with both light and heavy doors (50 kg–200 kg). Laminated safety glass (LSG)
    • Damping: DORMOTION cushioning mechanism – panel is decelerated in both its opening and closing directions and then drawn automatically to the end position. No glass preparation
    • Installation: Wall, ceiling, lintel, glass overpanel installation and suspended ceilings
    • Side lights: Optional
    • Standards: EN 1527 with 200.000 cycles
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóMUTO_sliding-door
    • TermékcsaládInterior Glass
    • TermékcsoportSliding Door Systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-12
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)1500
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Másodlagos anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névDoors
    • UNSPSC kód301715