Termékek közzététele
Pedestrian  guiding bar PGB-E01
dormakaba

Pedestrian guiding bar PGB-E01

Pedestrian guiding bars professionally finish off all half-height dormakaba units to the immediate environment. Pedestrian guiding bars bridge gaps to walls, lifts or to the reception. The timeless stainless steel design elegantly fits into any environment.

All pedestrian guiding bars are suitable for installation outdoors.

  • Our guiding elements come with or without glass panel
  • Simple assembly on finished floor level
  • Entrance system suitable for outdoor installation
Specifikáció
  • - Standard units : PGB-E01

    - Construction - Description Optionally with guiding rail or guiding rail with glass filling ESG : Pedestrian guiding bars made of semi-gloss AISI 304 tubular stainless steel, Ø 40 mm

    - Total height : 900 mm

    - Dimension between axes : 870 mm

    - Finish : Stainless steel satin finish

    - Installation : Dowelled on finished floor level, FFL. Suitable for outdoor installation.

Műszaki specifikáció
  • Egyedi azonosítópedestrian-guiding-bar-pgb-e01
  • TermékcsaládEntrance
  • TermékcsoportSpecial Doors
  • TípusObjektum (egy termék)
  • Megjelenés dátuma2024-07-01
  • Verziószám1
  • Magasság (mm)900
Kapcsolódó adatok
  • Elsődleges anyagFém
  • Tervezés helyeNémetország
  • Gyártás helyeNémetország
Besorolások
  • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság

Termék elérhetősége

Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia