Termékek közzététele
Reader post CRP - For door entry and access control
Reader post CRP - For door entry and access control
Reader post CRP - For door entry and access control
Reader post CRP - For door entry and access control
    dormakaba

    Reader post CRP - For door entry and access control

    High-grade stainless steel reader posts round off all dormakaba access systems. Readers for access control are professionally integrated within them. The slot is linked to the read function with certain supporting columns, to ensure that identity cards can be returned with ease on leaving a building or premises.

    • Prepared for customer installation of a Legic® LA-PP antenna and dormakaba AM control unit
    • Adaptation to other reader systems is possible
    • Presence detection for unreadable cards
    • High-grade reader post - simple assembly on finished floor level
    • Reader post with weather protective hood for outdoor installation

    BIM objects currently available for the following versions of the dormakaba READER POSTS : CRP-E03, CRP-M01, CRP-M03.

    Mounting posts for access control. Door entry and access control.

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóreader-post-CRP
    • TermékcsaládEntrance
    • TermékcsoportSpecial Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2024-02-29
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Biztonság

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia