Termékek közzététele
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems

    4.5/5 csillag4.5(6 vélemény)

    The ST FLEX Secure sliding door system has been especially designed to provide maximum security. The system offers an unparalleled level of security and meets the increasing demand of facility operators for a solution that combines the convenience of an automatic sliding door with additional anti-intruder and anti-vandalism protection.

    • Burglar resistant fine framed automatic door system
    • Tested burglar resistance RC2
    • Secure 4-point locking device
    • Monitored battery back-up system suitable for use on emergency escape routes
    • Special burglar resistant laminated safety glass

    Specifikáció
    • Sliding Door ST FLEX Secure - Tested burglar resistance RC2

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosítóST-FLEX-Secure
      • TermékcsaládEntrance
      • TermékcsoportAutomatic Sliding Doors
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2020-02-25
      • Verziószám1
      • Magasság (mm)3000
      • Szélesség (mm)3000
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagFém
      • Másodlagos anyagÜveg
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
      • IFC besorolásAjtó
      • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
      • UNSPSC kód26
      • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

      Termék elérhetősége

      Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia