Termékek közzététele
Telescopic Sliding Door TST FLEX with ES PROLINE
Telescopic Sliding Door TST FLEX with ES PROLINE
    dormakaba

    Telescopic Sliding Door TST FLEX with ES PROLINE

    Thanks to its low profile width, the FLEX system allows plenty of light penetration. With a high level of operating comfort and easy accessibility, the TST FLEX offers an inviting atmosphere. In combination with other doors from the FLEX family (FLEX Green and FLEX SECURE), the system can be combined to create a harmonious overall appearance.

    Thanks to the new ES PROLINE operator system, the door leafs can be moved particularly quickly and quietly.

    • Telescopic mechanism creates more passage width with the same operator width
    • Slender FLEX profile system for transparent entrances
    • Suitable for 22 mm double glazing
    • Lateral closing edge with rubber safety profile
    • Low k-value of frame due to double glazing
    • Excellent insulation features thanks to interlocking side seals and top and bottom seals


    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítótelescopic-sliding-door-tst
    • TermékcsaládEntrance
    • TermékcsoportAutomatic Sliding Doors
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2025-08-26
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)3000
    • Szélesség (mm)4000
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Tolóajtók
    • IFC besorolásAjtó
    • UNSPSC névPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
    • UNSPSC kód26
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia