Termékek közzététele
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
Door closer TS 98 XEA
    dormakaba

    Door closer TS 98 XEA

    Whether installed in personalised living spaces or modern work environments, the TS 98 XEA slide channel door closer meets the highest standards in quality, comfort and design. Architects, design planners, contractors and builders benefit from the numerous advantages of a system perfected down to the smallest detail which is able to meet almost all project requirements.

    • One closer body for all four installation types, in the XEA design
    • Three different closing ranges 180°-15°, 15°-0°, 7°-0°
    • All settings can be made conveniently from the front
    • For door leaf widths of up to 1.400 mm
    • Standard backcheck and delayed closing in all four installation types
    • XEA design
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóTS98_XEA
    • TermékcsaládDoor Closer
    • TermékcsoportSlide Channel
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2020-02-05
    • Verziószám1
    • Magasság (mm)23
    • Szélesség (mm)518
    • Mélység (mm)32
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagAlumínium
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.9
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaAjtók - Hardware

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia