Termékek közzététele
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-4
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-4
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-4
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-4
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-4
Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-4
    dormakaba

    Variflex & Variflex Glass ComfortDrive - fully automatic - GRD-4

    • Fully automatic movable sound insulated partition
    • Sound insulation value up to Rw 57 dB (acc. EN 10140 laboratory value)
    • Parking layout GRD 4 - Double 2-point suspension: parking 90'°aslant diagonally to main partition axis
    • Element thickness 100 mm
    • Element width from 820 mm to 1.250 mm
    • Clear height from 2.000 mm to 6.500 mm (higher on request)
    • Operation: Fully automatic movement via premium touch display
    • High-speed positioning at speeds of up to 250 mm/s.
    • Intelligent bus technology can be individually programmed to specific customer requirements
    • Optional pass door soltution: solid single and glass pass door

    Dorma Hüppe - dormakaba Group - www.dorma-hueppe.com

    Specifikáció
    • Movable Wall Movable Walls Moveable Wall Moveable Walls Operable Partition Operable Partitions
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóvariflex-comfortdrive-fully-automatic-grd4
    • TermékcsaládDividing
    • TermékcsoportMovable Walls
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-02-14
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagFa
    • Másodlagos anyagFém
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaFalak - Folding & Moving Walls
    • IFC besorolásFal