Termékek közzététele
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm
    Dornbracht

    13415979 WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm

    WATER SHEET Cascade spout for wall mounting 150 mm

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
      • 150 mm projection
      • cascade
      • cover plate 240 x 60 mm
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 26.5 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13415979
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Spa Showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.36
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011421
    • ETIM-névOutlet for sanitary taps