Termékek közzététele
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13700845 Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste 130 mm 

      Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

      Specifikáció
      • Lissé Deck-mounted basin spout without pop-up waste 130 mm

        • 130 mm projection
        • fixed spout
        • circular, air-enriched flow
        • height of mixer 95 mm
        • height up to aerator 75 mm
        • hole diameter 35 mm
        • 1/2" connection
        • max. flow 5.7 l/min
        • lead-free

        For Touchfree control please order eSet Touchfree WITH or WITHOUT temperature adjustment

        Available in chrome, matt black, chrome matt

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító13700845
      • TermékcsaládLisse
      • TermékcsoportLISSÉ
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2022-03-11
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSárgaréz
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)1.56
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • IFC besorolásSzelep
      • ETIM-kódEC011421
      • ETIM-névOutlet for sanitary taps
      • OmniClass szám23-31 11 00
      • OmniClass névFaucets