Termékek közzététele
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste
    Dornbracht

    13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste

    13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste 167 mm

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • 13717811 CYO Deck-mounted basin spout without pop-up waste 167 mm

      • 167 mm projection
      • fixed spout
      • rectangular, air-enriched flow
      • height of mixer 198 mm
      • height up to aerator 133 mm
      • hole diameter 35 mm
      • 2x 1/2" x 1/2" high pressure hose
      • max. flow 4.5 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, platinum, Durabrass, Dark Platinum matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító13717811
    • TermékcsaládCYO
    • TermékcsoportCYO
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.19
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011421
    • ETIM-névOutlet for sanitary taps
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets