Termékek közzététele
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
17500661 Meta Pillar tap cold water
    Dornbracht

    17500661 Meta Pillar tap cold water

    17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • 17500661 Meta Pillar tap cold water 123 mm

      • 123 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 238 mm
      • height up to aerator 168 mm
      • hole diameter 35 mm
      • rosette Ø 50 mm
      • max. flow 5.7 l/min
      • lead-free

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító17500661
    • TermékcsaládMeta
    • TermékcsoportMETA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.22
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC010875
    • ETIM-névToilet tap
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika