Termékek közzététele
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm
    Dornbracht

    20713892 Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • Tara. Three-hole basin mixer with pop-up waste 165 mm

      • 165 mm projection
      • pivotable spout 360°
      • circular, air-enriched flow
      • height of mixer 285 mm
      • height up to aerator 163 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 35 mm
      • rosette Ø 55 mm
      • 2x screw-in M 10 x 1 pressure hose, leak-tested
      • max. flow 7 l/min
      • lead-free

      Only suitable for basins with an overflow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító20713892
    • TermékcsaládTara.
    • TermékcsoportLavatory faucets - Deck mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.84
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika