Termékek közzététele
22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm
22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm
22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm
22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm
22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm
22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm
    Dornbracht

    22500360FF0010 Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 130 mm

    Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 5-1/8"

    Specifikáció
    • Madison Single-hole basin mixer with pop-up waste 5-1/8"

      • 5-1/8" Projection
      • US drain with overflow
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Total height 3-7/8"
      • Height to aerator/spout outlet 2-1/2"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2x 3/8" US flexible supply lines
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      Suitable only for basins with overflow.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító22500360FF0010
    • TermékcsaládMadison
    • TermékcsoportMADISON
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.62
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets