Termékek közzététele
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm
    Dornbracht

    25023360FF0010 Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 160 mm

    Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 6-1/4"

    Specifikáció
    • Madison Bath mixer for wall mounting with hand shower set 6-1/4"

      • 6-1/4" Projection
      • Hand shower: Standard spray
      • Spout: Rectangular aerator
      • Hand shower bracket
      • Tub / shower diverter
      • Flange diameter 2-3/4"
      • 1/2" connection
      • Center to center 6"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Spout flow rate max. 6.9 gpm
      • Hand shower water flow rate limited to max. 2 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      NOTE: Local building codes may require the use of an anti-scald device. Please refer to remote pressure balance valve (35 910 970 90)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító25023360FF0010
    • TermékcsaládMadison
    • TermékcsoportMADISON
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.72
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets