Termékek közzététele
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
    Dornbracht

    25133809 VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

    VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm
    Specifikáció
    • VAIA Bath mixer for wall mounting with hand shower set 240 mm

      • 240 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • rotary diverter for bath/shower
      • slide-on rosettes Ø 70 mm
      • rosette for shower holder Ø 60mm
      • 1/2" connection
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min
      • Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Darj Platinum matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító25133809
    • TermékcsaládVaia
    • TermékcsoportTub faucets - Wall mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets