Termékek közzététele
25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm
25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm
25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm
    Dornbracht

    25863705 CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm

    CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • CL.1 Single-lever bath mixer with stand pipe for free-standing assembly with hand shower set 238 mm

      • 238 mm projection
      • rectangular spray pattern with 55 individual jets
      • complete hand shower set: normal flow
      • bar-type hand shower with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 935 - 1005 mm
      • stand pipe height 598 - 668 mm
      • height up to aerator 852 – 922 mm
      • push-on rosette 131 x 131 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. spout flow rate 24.6 l/min
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Available in chrome, platinum matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3594597090 Concealed floor mounting

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító25863705
    • TermékcsaládCL 1
    • TermékcsoportCL.1
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)9.91
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets