Termékek közzététele
25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
    Dornbracht

    25964979 Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm

    Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm
    Specifikáció
    • Dornbracht Single-lever bath mixer with cascade spout for free-standing assembly with hand shower set 235 mm

      • 235 mm projection
      • spout: cascade
      • complete hand shower set: normal flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • wall bracket
      • automatic bath/shower diverter
      • total height 845 mm
      • height up to single-lever mixer 604mm
      • height up to aerator 835 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • max. spout flow rate 26.5 l/min
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      The stand pipe is white.

      Available in chrome, platinum matt,  brushed Durabrass

      Accessory is needed  3594897090 Concealed floor mounting 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító25964979
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportTub faucets - Floor mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)20.12
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets