Termékek közzététele
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
26413892 Tara. Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413892 Tara. Shower set without hand shower

    Tara. Shower set without hand shower
    Specifikáció
    • Tara. Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosettes Ø 55 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits Tara.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26413892
    • TermékcsaládTara.
    • TermékcsoportShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.92
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination