Termékek közzététele
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
26413980 Dornbracht Shower set without hand shower
    Dornbracht

    26413980 Dornbracht Shower set without hand shower

    Dornbracht Shower set without hand shower
    Specifikáció
    • Dornbracht Shower set without hand shower

      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm
      • rosette 60 x 60 mm
      • gauge 800 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • shower hose connector 3/8"

      This article does not include a hand shower!
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt


      Accessory is needed

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító26413980
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.98
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010109
    • ETIM-névSliding rod combination