Termékek közzététele
27412845 Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm
27412845 Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm
    Dornbracht

    27412845 Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm

    Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • Lissé Three-hole single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation 200 mm

      • 200 mm projection
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 141 mm
      • height up to aerator 88 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter single-lever mixer 35 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 50mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 16.9 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, chrome matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27412845
    • TermékcsaládLisse
    • TermékcsoportLISSÉ
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.03
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets