Termékek közzététele
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm
    Dornbracht

    27512882 Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • Tara. Bath shower set for bath rim or tile edge installation 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 290 mm
      • height up to aerator 135 mm
      • hole diameter valve 32 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for spout Ø 55mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 50mm
      • rosette for deck valve Ø 55mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 23.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Available with 260 mm or 300 mm projection on request (x-TRA SERVICE).
      Intrinsic protection against back flow

      Available in chrome, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27512882
    • TermékcsaládTara.
    • TermékcsoportTub faucets - Deck mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.81
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets