Termékek közzététele
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
    Dornbracht

    27522809 VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm

    VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm
    Specifikáció
    • VAIA Five-hole bath mixer for deck mounting with diverter 220 mm

      • 220 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • height of mixer 347 mm
      • height up to aerator 244 mm
      • deck valve hole diameter 32 mm
      • hole diameter spout 32 mm
      • hole diameter for complete hand shower set 32 mm
      • rosette for complete hand shower set Ø 60mm
      • rosette for spout Ø 60mm
      • rosette for deck valve Ø 60mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • max. flow 21.5 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, , Dark brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27522809
    • TermékcsaládVaia
    • TermékcsoportTub faucets - Deck mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)5.77
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets