Termékek közzététele
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Dornbracht

    27802660 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    4.8/5 csillag4.8(12 vélemény)
    Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

      • normal flow
      • with anti-scale system
      • 3/8" shower outlet
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • rosette Ø 60 mm
      • 1/2" connection
      • max. flow 15 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      Fits Meta, Tara.

      Available in chrom, platinum matt, platinum, matt white, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27802660
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.44
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2020
    • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika