Termékek közzététele
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Dornbracht

    27802660FF0010 Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

    Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder
    Specifikáció
    • Dornbracht Hand shower set with integrated shower holder

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • Flange diameter 2-3/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, Dark Platinum matte

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27802660FF0010
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.44
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2020
    • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution