Termékek közzététele
27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes
27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes
27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes
    Dornbracht

    27808710FF0010 LULU Hand shower set with individual rosettes

    LULU Hand shower set with individual rosettes
    Specifikáció
    • LULU Hand shower set with individual rosettes

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Flange for wall elbow 3-1/8" x 2-1/8"
      • Wall bracket with flange 3-1/8" x 2-1/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27808710FF0010
    • TermékcsaládLulu
    • TermékcsoportLULU
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.54
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2020
    • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution