Termékek közzététele
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate
    Dornbracht

    27818980FF0010 Dornbracht Hand shower set with cover plate

    Dornbracht Hand shower set with cover plate
    Specifikáció
    • Dornbracht Hand shower set with cover plate

      • Standard spray mode
      • Descaling system
      • 3/8" Shower outlet
      • Cover plate 9-1/2" x 2-3/8"
      • Metal shower hose 49-1/4" with anti-twist device
      • 1/2" wall elbow
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte 

      Accessory is needed 35080970-900010 Rough-in adapter

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27818980FF0010
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Slide bars & Shower Sets
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.37
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2020
    • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution