Termékek közzététele
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate
    Dornbracht

    27838979 Dornbracht Affusion pipe with cover plate

    Dornbracht Affusion pipe with cover plate

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • Dornbracht Affusion pipe with cover plate

      • laminar flow
      • 3/8" shower outlet
      • cover plate 240 x 60 mm
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • 1/2" connection
      • plug-link mounting
      • max. flow 9.5 l/min

      Intrinsic protection against back flow.
      In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.
      Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító27838979
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Spa Showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.39
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011421
    • ETIM-névOutlet for sanitary taps