Termékek közzététele
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
    Dornbracht

    28002970FF0010 Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode

    Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode
    Specifikáció
    • Madison Metal hand shower with porcelain insert (white) with one flow mode

      • Standard spray mode
      • Ø 2-1/2"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)

      Internal backflow preventer.

      Available in chrom, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28002970FF0010
    • TermékcsaládMadison
    • TermékcsoportMADISON
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagEgyéb
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.52
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010161
    • ETIM-névHand shower
    • UNSPSC névShowers
    • UNSPSC kód30181503
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Showers
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2020
    • CSI Uniformat II névDomestic Water Distribution