Termékek közzététele
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    28545977FF0010 Madison Rain shower with wall fixing

    Madison Rain shower with wall fixing
    Specifikáció
    • Madison Rain shower with wall fixing

      • 17-1/8" Projection
      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 7-7/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm
      • Codes & Standards
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28545977FF0010
    • TermékcsaládMadison
    • TermékcsoportMADISON
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.3
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures