Termékek közzététele
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing
    Dornbracht

    28649670FF0010 Dornbracht Rain shower with wall fixing

    Dornbracht Rain shower with wall fixing
    Specifikáció
    • Dornbracht Rain shower with wall fixing

      • 17-3/4" Projection
      • Stream: Rain
      • Descaling system
      • Rain shower Ø 8-5/8"
      • Flange 2-1/2" x 2-1/2"
      • 1/2" connection
      • Water flow rate limited to max. 1.8 gpm

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Brushed Durabrass, chrome matte, Dark Platinum matte

      Accessory is needed  35085970-900010 Concealed wall elbow 

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító28649670FF0010
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Rain showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)2.58
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures

    Termék elérhetősége

    Észak-Amerika