Termékek közzététele
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation
    Dornbracht

    29300670 Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • Dornbracht Single-lever bath mixer for bath rim or tile edge installation

      • rosette 60 x 60 mm
      • hole diameter 35 mm
      • max. flow 35.7 l/min at 3 bar flow pressure

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító29300670
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShower / Tub Trims - Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.15
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets