Termékek közzététele
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm
    Dornbracht

    30010892FF0010 Tara. Wall-mounted valve cold water 140 mm

    Tara. Wall-mounted valve cold water 5-1/2"

    Specifikáció
    • Tara. Wall-mounted valve cold water 5-1/2"

      • 5-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Adapter, male thread 3/4"
      • 1-1/4" hole diameter
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító30010892FF0010
    • TermékcsaládTara.
    • TermékcsoportLavatory faucets - Wall mounted
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)0.71
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011375
    • ETIM-névWater tap