Termékek közzététele
33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm
33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm
33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm
    Dornbracht

    33233660 Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm

    Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • Meta Single-lever bath mixer for wall mounting with hand shower set 202 mm

      • 202 mm projection
      • complete hand shower set: normal flow
      • spout: circular, air-enriched flow
      • complete hand shower set with anti-scale system
      • automatic bath/shower diverter
      • slide-on rosettes Ø 60 mm
      • gauge 150 mm - 15 mm
      • 1/2" connection
      • metal shower hose 1250mm with integrated anti-twist protection
      • shower holder rosette Ø 57mm
      • max. flow 14 l/min at 3 bar flow pressure
      • max. flow for complete hand shower set 6.8 l/min

      Intrinsic protection against back flow.

      Available in chrome, platinum matt, matt black, chrome matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33233660
    • TermékcsaládMeta
    • TermékcsoportMETA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)4.78
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010862
    • ETIM-névBath mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód01 52 19
    • CSI MasterFormat 2014 névSanitary Facilities
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets