Termékek közzététele
33526664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33526664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33526664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
33526664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste
    Dornbracht

    33526664FF0010 Meta META PURE Single-lever basin mixer without pop-up waste

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33526664FF0010
    • TermékcsaládMeta
    • TermékcsoportMETA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-11
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.45
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011328
    • ETIM-névWashbasin mixing tap
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 leírásSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures