Termékek közzététele
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm
    Dornbracht

    33600660FF0010 Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 125 mm

    Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 4-7/8" 

    Specifikáció
    • Meta Single-lever bidet mixer with pop-up waste 4-7/8" 

      • 4-7/8" Projection
      • European drain with overflow
      • swivels 15°
      • Round aerated stream
      • Total height 5-1/4"
      • Height to aerator/spout outlet 2-1/8"
      • 1-3/8" hole diameter
      • 2x 10 mm European flexible supply lines
      • Water flow rate limited to max. 1.5 gpm

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, black matte, chrome matte

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító33600660FF0010
    • TermékcsaládMeta
    • TermékcsoportMETA
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.83
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Bidék
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC010888
    • ETIM-névBidet mixing tap