Termékek közzététele
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower
    Dornbracht

    36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

    3.6/5 csillag3.6(7 vélemény)

    36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

    Specifikáció
    • 36013970 Concealed single-lever mixer with integrated shower connection with shower set without hand shower

      • cover plate 80 x 80 mm
      • metal shower hose 1750mm with integrated anti-twist protection
      • slide bar
      • Pipe diameter 18 mm

      This article does not include a hand shower!
      Intrinsic protection against back flow.

      Accessory is needed 28015979-000010 Hand shower 6.8 l/min

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, chrome matt, Dark Platinum matt

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36013970
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Shower systems
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2022-03-15
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)3.31
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásSzelep
    • ETIM-kódEC011327
    • ETIM-névBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Afrika Dél-Amerika Óceánia Észak-Amerika