Termékek közzététele
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter
    Dornbracht

    36120809 VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

    VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • VAIA Concealed single-lever mixer with diverter

      • automatic diverter
      • cover plate Ø 150 mm

      Fits VAIA

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Dark Brass matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3502097090 Concealed single-lever mixer -

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36120809
    • TermékcsaládVaia
    • TermékcsoportShower / Tub Trims - Mixers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.06
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011327
    • ETIM-névBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets