Termékek közzététele
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow
    Dornbracht

    36247970 Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow

    Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • Dornbracht bath spout with pop-up waste and overflow

      • drain Ø 52mm
      • max. flow 27.8 l/min at 3 bar flow pressure

      Also suitable for king-size baths.
      In combination with 35 021 970 90 concealed single-lever mixer, is intrinsically safe under DIN EN 1717. Alternatively, ensure protection with vacuum breaker 35 150 970 90.

      Available in chrome, platinum matt, platinum, Durabrass, matt white, Dark Brass matt, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3524897090 Bath spout with pop-up waste and overflow -

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító36247970
      • TermékcsaládGeneric
      • TermékcsoportTub faucets - Integrated
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2021-10-19
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSárgaréz
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)0.56
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC010848
      • ETIM-névBath outlet-inlet combination