Termékek közzététele
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control
    Dornbracht

    36425977FF0010 Madison Concealed thermostat with one function volume control

    Madison Concealed thermostat with one function volume control
    Specifikáció
    • Madison Concealed thermostat with one function volume control

      • Cover plate Ø 6-7/8"
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C
      • Max. temperature can be set on the trim

      Codes & Standards

      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, platinum, Durabrass, Brushed Durabrass, Dark Platinum matte

      Accessory is needed 35426970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító36425977FF0010
      • TermékcsaládMadison
      • TermékcsoportMADISON
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2021-10-19
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSárgaréz
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)2.2
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC011327
      • ETIM-névBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass szám23-31 11 00
      • OmniClass névFaucets