Termékek közzététele
36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control
36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control
36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control
    Dornbracht

    36428845FF0010 Lissé Concealed thermostat with three function volume control

    Lissé Concealed thermostat with three function volume control
    Specifikáció
    • Lissé Concealed thermostat with three function volume control 

      • Diverter with integrated volume control
      • Cover plate 5-7/8" x 3-1/2"
      • Max. temperature can be set on the trim
      • Temperature control handle with safety lock at 100 °F/ 38°C

      Codes & Standards

      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • ADA

      (ADA)

      Available in chrome, platinum matte, chrome matte

      Accessory is needed 35428970-900010 Concealed thermostat with integrated supply stops -

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36428845FF0010
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShower / Tub Trims - Thermostats
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.44
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011327
    • ETIM-névBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets