Termékek közzététele
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"
    Dornbracht

    36501710 LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2"

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • LULU xTOOL Concealed thermostat without volume control 1/2" 

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge
      • Fits LULU

      Available in chrome, platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító36501710
    • TermékcsaládLulu
    • TermékcsoportLULU
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagSárgaréz
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)1.33
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011327
    • ETIM-névBuilt-in mixing tap
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass szám23-31 11 00
    • OmniClass névFaucets