Termékek közzététele
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"
    Dornbracht

    36503985 xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • xTOOL Concealed thermostat without volume control 3/4"

      • cover plate 120 x 120 mm
      • temperature control handle with safety limit stop at 38°C
      • thermostat cartridge

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3550397090 xTOOL Concealed thermostat module without volume control 3/4" -



      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító36503985
      • TermékcsaládGeneric
      • TermékcsoportShower / Tub Trims - Thermostats
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2021-10-19
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSárgaréz
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)1.44
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC011327
      • ETIM-névBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass szám23-31 11 00
      • OmniClass névFaucets