Termékek közzététele
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
36515979 WATER POINTS Concealed body spray
    Dornbracht

    36515979 WATER POINTS Concealed body spray

    WATER POINTS Concealed body spray

    Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

    Specifikáció
    • WATER POINTS Concealed body spray

      • rain flow
      • with anti-scale system
      • cover plate 120 x 120 mm
      • max. flow 6 l/min
      • Flow restrictor (8.3 l/min) to extend shower jet from approx. 500 mm to approx. 1000 mm
      • Fits MEM, CL.1, Symetrics, IMO

      Available in chrome, platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, chrome matt, Dark Platinum matt

      Accessory is needed 3520597090 Concealed wall installation box -

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító36515979
      • TermékcsaládGeneric
      • TermékcsoportShowers - Spa Showers
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2021-10-19
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSárgaréz
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)0.7
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC011383
      • ETIM-névShower head
      • UNSPSC névPlumbing fixtures
      • UNSPSC kód3018
      • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
      • Uniclass 2015 leírásShower heads
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
      • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
      • OmniClass szám23-31 17 19
      • OmniClass névShower Head Fixtures
      • CSI UniFormat II kódD2010
      • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures