Termékek közzététele
36717892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
36717892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
36717892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
36717892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
36717892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
36717892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
36717892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm
    Dornbracht

    36717892FF0010 Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 240 mm

    Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 9-1/2" 

    Specifikáció
    • Tara. Wall-mounted basin mixer without pop-up waste 9-1/2" 

      • 9-1/2" Projection
      • Rigid spout
      • Round aerated stream
      • Valve hole diameter 1-5/8"
      • Spout hole diameter 1-5/8"
      • Flange diameter 2-1/8"
      • Water flow rate limited to max. 1.2 gpm
      • lead-free

      Codes & Standards

      • NSF/ANSI 372
      • California Energy Commission (CEC)
      • ASME A112.18.1/CSA B125.1
      • NSF/ANSI/CAN 61
      • ADA

      (ADA)


      Accessory is needed 35707970-900010 Rough for wall-mounted faucet spout in center -

      Available in chrome, platinum matte, platinum, white matte, Brushed Durabrass, black matte, chrome matte, Dark Platinum matte

      Műszaki specifikáció
      • Egyedi azonosító36717892FF0010
      • TermékcsaládTara.
      • TermékcsoportLavatory faucets - Wall mounted
      • TípusObjektum (egy termék)
      • Megjelenés dátuma2021-10-19
      • Verziószám1
      Kapcsolódó adatok
      • Elsődleges anyagSárgaréz
      • Tervezés helyeNémetország
      • Gyártás helyeNémetország
      • Nettó tömeg (kg)2.36
      Besorolások
      • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
      • IFC besorolásHigiéniai terminál
      • ETIM-kódEC011327
      • ETIM-névBuilt-in mixing tap
      • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
      • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
      • OmniClass szám23-31 11 00
      • OmniClass névFaucets