Termékek közzététele
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection
    Dornbracht

    36860811 CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

    CYO Wall-mounted single-lever basin mixer without pop-up waste 160 mm projection

      Lépjen kapcsolatba a Dornbracht céggel

      Specifikáció
        • 160 mm projection
        • fixed spout
        • rectangular, air-enriched flow
        • hole diameter spout 37 mm
        • hole diameter single-lever mixer 57 mm
        • rosette for mixer 80 x 80mm
        • max. flow 4.5 l/min
        • lead-free

        Available in chrome, platinum matt, brushed Durabrass, Dark Platinum matt

        Accessory is needed : 3586097090 Concealed wall-mounted single-lever mixer

        Műszaki specifikáció
        • Egyedi azonosító36860811
        • TermékcsaládCYO
        • TermékcsoportCYO
        • TípusObjektum (egy termék)
        • Megjelenés dátuma2022-03-11
        • Verziószám1
        Kapcsolódó adatok
        • Elsődleges anyagSárgaréz
        • Tervezés helyeNémetország
        • Gyártás helyeNémetország
        • Nettó tömeg (kg)1.54
        Besorolások
        • BIMobject kategóriaHigiénia - Csapok, rózsák, rézáru
        • IFC besorolásSzelep
        • ETIM-kódEC011327
        • ETIM-névBuilt-in mixing tap
        • CSI MasterFormat 2014 kód22 41 39
        • CSI MasterFormat 2014 névResidential Faucets, Supplies, and Trim
        • OmniClass szám23-31 11 00
        • OmniClass névFaucets