Termékek közzététele
41401979FF0010 BIG RAIN Rain panel for ceiling installation
41401979FF0010 BIG RAIN Rain panel for ceiling installation
    Dornbracht

    41401979FF0010 BIG RAIN Rain panel for ceiling installation

    BIG RAIN Rain panel for ceiling installation
    Specifikáció
    • BIG RAIN Rain panel for ceiling installation

      • 7-7/8" x 6-1/4 headshower, 99 jets
      • 14-1/8" x 11" body shower, 142 jets
      • 23-5/8" x 18-7/8" stainless steel cover plate
      • 2x 1/2" flex lines
      • 4x mounting pins
      • Pre-assembled stainless steel casing
      • Descaling system

      Technical data:

      • Max Flow rate for each rain function: 2.5 gpm
      • minimum working pressure = 29 Psi
      • maximum working pressure = 58 Psi
      • Weight: 27 lbs

      Technical data:

      Plumbing:

      • Water softening device recommended
      • For choosing the drainage, taking into consideration the output of items in the shower, the specific demand needs to be assessed.
      • Supply line (hot/cold): 2 x 3/4"

      Must be installed with diverter (rough included).
      Diverter ensures that the product does not exceed the max. flow rate of 2.5 gpm at any setting. It does not permit the use of two functions simultaneously.
      Diverter trim is sold separatel
      Please refer to Planning Guide for proper sizing and installation methods

      Available in  polished stainless steel ,matte stainless steel

    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosító41401979FF0010
    • TermékcsaládGeneric
    • TermékcsoportShowers - Spa Showers
    • TípusObjektum (egy termék)
    • Megjelenés dátuma2021-10-19
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Elsődleges anyagRozsdamentes acél
    • Tervezés helyeNémetország
    • Gyártás helyeNémetország
    • Nettó tömeg (kg)14.7
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaHigiénia - Zuhanyzók
    • IFC besorolásHigiéniai terminál
    • ETIM-kódEC011383
    • ETIM-névShower head
    • UNSPSC névPlumbing fixtures
    • UNSPSC kód3018
    • Uniclass 2015 kódPr_40_20_87_76
    • Uniclass 2015 leírásShower heads
    • CSI MasterFormat 2014 kód22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 névPlumbing Fixtures
    • OmniClass szám23-31 17 19
    • OmniClass névShower Head Fixtures
    • CSI UniFormat II kódD2010
    • CSI Uniformat II névPlumbing Fixtures