Termékek közzététele
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò
    Dott. Gallina

    POLYCARBONATE arcoPlus® 626 Reversò

    arcoPlus®626 reversò is a modular system consisting of 6-wall co-extruded multiwall polycarbonate panels, with a thickness of 20mm, anchored to existing structures by means of special anchoring brackets. The panels are made integral with each other by means of a protected polycarbonate joint cover profile, which can be snapped on, or by means of an aluminium connector, which guarantee perfect water tightness. Min.5% slope for flat roofs and min. radius of 4.0m for curved roofs. Advantages: Easy and low-cost installation Light transmission Minimum bend radius 4m Resistance to UV rays and to hail Thermal insulation
    Specifikáció
    • Thickness 20 mm Structure 6 walls Effective modular width 600mm Panel length No lomits Available colors Standard + Caleido + RTG Special colours on request Features: Thermal insulation 1,7 W/m²K Acoustic insulation 20 dB Linear thermal expansion 0,065mm/m°C Temperature range -40°C +120 °C U.V. rays protection Co-extrusion on 2 sides Fire reaction EN 13501-1 EuroClass B-s1,d0 Min. bending radius 4,0m MIN slope 5% Light transmission crystal 58%
    Műszaki specifikáció
    • Egyedi azonosítóarcoPlus626Reverso
    • Megjelenés dátuma2025-09-02
    • Verziószám1
    Kapcsolódó adatok
    • Tervezés helyeOlaszország
    • Gyártás helyeOlaszország
    Besorolások
    • BIMobject kategóriaÉpítkezés - Tető
    • IFC besorolásTető

    Termék elérhetősége

    Európa Ázsia Észak-Amerika Óceánia Afrika